Termékek közzététele
Tork Conventional Toilet Roll Dispenser
Tork Conventional Toilet Roll Dispenser
Tork Conventional Toilet Roll Dispenser
    Tork-Essity-EU

    Tork Conventional Toilet Roll Dispenser

    The Tork dispenser for conventional toilet paper rolls is for washrooms that require low to medium capacity solutions.
    • Tork Elevation
    • Slim design: Saves space
    • Logic construction: Easy and intuitive to use
    • Teeth for better tear-off: Easy to use
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító557008
    • TermékcsaládElevation
    • TermékcsoportToilet Tissue
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-04-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)158
    • Szélesség (mm)286
    • Mélység (mm)153
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Másodlagos anyagMűanyag
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeMagyarország
    • Nettó tömeg (kg)0.545
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Adagolók
    • IFC besorolásTárgy
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_70_22_90
    • Uniclass 2015 leírásToilet paper dispensers
    • OmniClass szám23-21 43 15 31
    • OmniClass névToilet Tissue Dispensers