Termékek közzététele
Tork Optiserve® Coreless 2-Roll Toilet Paper Dispenser, Black
Tork-Essity-EU

Tork Optiserve® Coreless 2-Roll Toilet Paper Dispenser, Black

Tork OptiServe® Coreless is a high-capacity toilet paper system for facilities where efficiency, sustainability and providing a great experience are key. It´s a better alternative than conventional toilet paper and traditional jumbo rolls. The wide offer of dispensers means different needs within a facility can be met with only one type of toilet paper. Compared to conventional toilet paper, Tork OptiServe coreless rolls hold three times more paper and have no core and no wrap, creating much less waste

Specifikáció
    • High capacity, refill less often and save time
    • Serves up to 145 guests
    • Half the storage space needed
    • Certified Easy to use for washroom users and cleaners
    • Touchless, automatic roll-transfer for better hygiene
    • Easy-to-find tail eliminates need to reach inside dispenser


Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító558042
  • TermékcsaládElevation
  • TermékcsoportToilet Tissue
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-10-28
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)323
  • Szélesség (mm)171
  • Mélység (mm)174
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagABS
  • Nettó tömeg (kg)1.2
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Adagolók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_70_22_75
  • Uniclass 2015 leírásSanitary towel dispensers

Termék elérhetősége

Európa