Termékek közzététele
Tork Soap and Sanitiser Dispenser, Black
Tork Soap and Sanitiser Dispenser, Black
Tork Soap and Sanitiser Dispenser, Black
Tork Soap and Sanitiser Dispenser, Black
    Tork-Essity-EU

    Tork Soap and Sanitiser Dispenser, Black

    The Tork Skincare Dispenser Elevation Design fits any location and can be used with a wide range of Tork soaps, sanitisers and lotions in sealed bottles. It is certified Easy to use and provides good hand hygiene for all users. Elevation dispensers have a functional and modern design that makes a lasting impression on your guests.

    Specifikáció
      • Easy-to-use design and refilling proven with a third-party certificate* – promotes good hand hygiene for all users, including children and the elderly
      • Helps secure good hygiene: Factory-sealed bottle with a new pump for every refill helps reduce risk of contamination and protect the formulations all the way to the user.
      • Reduce time for cleaning staff: Certified effortless refilling ** in less than 10 seconds ***
      • High-capacity reducing waste: helps reduce consumption by up to 50%****
      • Maximise efficiency, this Tork dispenser is designed to deliver over a million hand washes.*****
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító564508
    • TermékcsaládElevation
    • TermékcsoportSkin Care
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-11-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)305
    • Szélesség (mm)122
    • Mélység (mm)106
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Másodlagos anyagMűanyag
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)0.4
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Adagolók
    • IFC besorolásTárgy
    • Uniclass 2015 kódPr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 leírásSoap dispensers
    • OmniClass szám23-31 25 29 13
    • OmniClass névHand Soap Dispensers

    Termék elérhetősége

    Európa
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText