Termékek közzététele
Tork Small Pack dispenser
Tork Small Pack dispenser
    Tork-Essity-EU

    Tork Small Pack dispenser

    The new Tork Small Pack Dispenser for folded wipes in the Performance design provide space-saving convenience, hygienic protection and one-at-a-time dispensing to reduce consumption and waste Unique benefits The small sized dispenser can be fitted right where you need it Can be mounted with magnets if you don't want to drill holes in the wall
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító655100
    • TermékcsaládPerformance
    • TermékcsoportFolded
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-04-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)145.8
    • Szélesség (mm)214
    • Mélység (mm)102.3
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeMagyarország
    • Nettó tömeg (kg)0.247
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Adagolók
    • IFC besorolásTárgy
    • Uniclass 2015 kódPr_40_70_22_85
    • Uniclass 2015 leírásSurface wipes dispensers