Termékek közzététele
Tork Xpress® Countertop Multifold Hand Towel Dispenser White H2
Tork Xpress® Countertop Multifold Hand Towel Dispenser White H2
Tork Xpress® Countertop Multifold Hand Towel Dispenser White H2

    Tork Xpress® Countertop Multifold Hand Towel Dispenser White H2

    The Tork wall stand in Performance Design is developed for efficiency and reliability with its easy load features and the possibility to take either paper needed with only one hand. Tork Performance is the next generation of dispensers for professional wiping. The right combination of dispenser and wiper will boost productivity, while reducing your overall cost-in-use.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító302020
    • TermékcsaládElevation
    • TermékcsoportMultifold Hand Towels
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-04-15
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)7.92
    • Szélesség (hüvelyk)12.68
    • Mélység (hüvelyk)4.56
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeLengyelország
    • Nettó tömeg (font)3.05
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Adagolók
    • IFC besorolásTárgy
    • Uniclass 2015 kódPr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 leírásPaper towel dispensers
    • OmniClass szám23-21 43 15 25
    • OmniClass névPaper Towel Dispensers