Termékek közzététele
Tork Electronic Hand Towel Dispenser, White
Tork Electronic Hand Towel Dispenser, White

    Tork Electronic Hand Towel Dispenser, White

    Tork Electronic Hand Towel Roll Dispenser is designed to last in busy restrooms, so you can rest assured it will always function as smoothly as day one. The paper roll index allows for quick and easy loading. An intuitive, one-touch, control panel helps you manage the length of the hand towel being dispensed at either 10 inches and 18 inches, and Sensor Mode for patron-activated dispensing, or Hanging Mode for ready-for-use hanging towel. The roll consumption indicator informs your staff at a glance, when it's time to refill. And hygienic, one-at-a-time dispensing encourages guests to only use as many hand towels as they need, helping you reduce waste and save on cost. The long-lasting battery life allows for dispensing up to 80 rolls of 1,000 feet of toweling. Accommodates a variety of 8 inch controlled roll towels.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító771720
    • TermékcsaládPlastic
    • TermékcsoportHand Towel
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-04-15
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)16.5
    • Szélesség (hüvelyk)12.3
    • Mélység (hüvelyk)9.4
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Másodlagos anyagMűanyag
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    • Nettó tömeg (font)10
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Adagolók
    • IFC besorolásTárgy
    • Uniclass 2015 kódPr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 leírásPaper towel dispensers
    • OmniClass szám23-21 43 15 25
    • OmniClass névPaper Towel Dispensers