Termékek közzététele
Tork OptiServe® 2-Roll Coreless Toilet Paper Dispenser, White

Tork OptiServe® 2-Roll Coreless Toilet Paper Dispenser, White

Tork OptiServe® Coreless is a high-capacity toilet paper system for facilities where efficiency, sustainability and providing a great experience are key. It´s a better alternative than conventional toilet paper and traditional jumbo rolls. The wide offer of dispensers means different needs within a facility can be met with only one type of toilet paper. Compared to conventional toilet paper, Tork OptiServe coreless rolls hold 2x more paper and have no core and no wrap creating much less waste.

Specifikáció
  • High capacity, refill less often and save time; Serve up to 156 guests; Half the storage space needed: Certified Easy-to-use for washroom users and cleaners; Slim, space saving design that fits smaller washrooms; Enclosed design protecting both rolls inside from being stained

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító558060
  • TermékcsaládElevation
  • TermékcsoportToilet Tissue
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-10-27
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)209
  • Szélesség (mm)360
  • Mélység (mm)129
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagABS
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeLengyelország
  • Nettó tömeg (kg)1.03
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Adagolók
  • IFC besorolásTárgy
  • Uniclass 2015 kódPr_40_70_22_90
  • Uniclass 2015 leírásToilet paper dispensers
  • OmniClass szám23-31 25 21
  • OmniClass névToilet Paper Dispensers