Termékek közzététele
Tork Xpressnap Fit® Tabletop Napkin Dispenser
Tork Xpressnap Fit® Tabletop Napkin Dispenser
Tork Xpressnap Fit® Tabletop Napkin Dispenser

    Tork Xpressnap Fit® Tabletop Napkin Dispenser

    Run your business more efficiently. Tork Xpressnap Fit® dispensers are ideal for small chains and independent restaurants that offer napkins at the table or on counter. Our most compact Xpressnap system ever has one-at-a-time napkin dispensing with similar savings in waste and napkins. Tork Xpressnap Fit® not only serves more guests between refills – compared to fast fold and counter fold systems – it also cuts inventory space and reduces un-used napkins thrown-away by more than half.

    -A full size napkin is folded to fit the small footprint dispenser.

    -AD-A-Glance® customizable display window serves as an advertising tool to promote your business.

    -A durable and easy to clean dispenser reduces time for maintenance and protects napkins from dirt and spills.

    -The level indicator shows when it is time to refill, enabling 100% napkin availability. No more running out of napkins during peak times of day.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító732000
    • TermékcsaládXpressnap
    • TermékcsoportTabletop
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-04-24
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)6.7
    • Szélesség (hüvelyk)4.4
    • Mélység (hüvelyk)5.6
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Másodlagos anyagFém
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Adagolók
    • IFC besorolásTárgy
    • Uniclass 2015 kódPr_40_70_22_75
    • Uniclass 2015 leírásSanitary towel dispensers