Termékek közzététele
Roller Max outdoor dining table - varnished concrete top - reclaimed teak base - Light Grey - round - 90 x 90 x 76 cm
Ethnicraft

Roller Max outdoor dining table - varnished concrete top - reclaimed teak base - Light Grey - round - 90 x 90 x 76 cm

4.7/5 csillag4.7(7 vélemény)
The Roller Max collection is remarkable in its design, distinguished with its stacked wood-stick effect. This outdoor dining table melds form with function in a natural and timeless way. Featuring a hand-finished concrete top, paired with a reclaimed solid teak base, a beautiful material mix provides durable practicality to both indoor and outdoor spaces.

Lépjen kapcsolatba a Ethnicraft céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító11215-Roller-Max-outdoor-dining-table
  • TermékcsaládRoller Max
  • TermékcsoportBistro Dining Tables
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-01-13
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)76
  • Szélesség (mm)90
  • Mélység (mm)90
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagBeton
  • Nettó tömeg (kg)48
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText