Termékek közzététele
Elements outdoor coffee table - varnished concrete - Light Grey - pebble shape - 134 x 96 x 30 cm
Elements outdoor coffee table - varnished concrete - Light Grey - pebble shape - 134 x 96 x 30 cm
    Ethnicraft

    Elements outdoor coffee table - varnished concrete - Light Grey - pebble shape - 134 x 96 x 30 cm

    Elegant simplicity forms the basis of the Elements collection. Seamless, softened forms highlight the hand-finished character of our outdoor concrete, giving each table a subtly unique identity. Available in a variety of colours, shapes and sizes, these occasional pieces are sealed for durability, making them a versatile and stylish addition to outdoor settings.

    Lépjen kapcsolatba a Ethnicraft céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító25076-Elements-outdoor-coffee-table
    • TermékcsaládElements
    • TermékcsoportCoffee tables
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-01-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)30
    • Szélesség (mm)96
    • Mélység (mm)134
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagBeton
    • Nettó tömeg (kg)52.3
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok