Termékek közzététele
Roller Max desk - varnished oak - pebble shape 137x52x78 cm
Roller Max desk - varnished oak - pebble shape 137x52x78 cm
Roller Max desk - varnished oak - pebble shape 137x52x78 cm
    Ethnicraft

    Roller Max desk - varnished oak - pebble shape 137x52x78 cm

    The Roller Max collection is remarkable in its design, distinguished with its stacked wood-stick effect. With its organic yet contained form, the Roller Max desk is designed to adapt—whether placed in the centre of a room, tucked into a corner, or positioned by a window. It’s an inviting and versatile addition to any home office, hotel, or small living area.

    Lépjen kapcsolatba a Ethnicraft céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító50057-Roller-Max-desk
    • TermékcsaládRoller Max
    • TermékcsoportDesks
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-04-27
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)52
    • Szélesség (mm)137
    • Mélység (mm)78
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTölgyfa
    • Nettó tömeg (kg)41.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Irodai asztalok