Termékek közzététele
EAC Modern Double Wide Rectangular Baluster
EAC Modern Double Wide Rectangular Baluster

    EAC Modern Double Wide Rectangular Baluster

    Elevate Your Interior with a Bold Modern Accent
    Our Modern Double Wide Rectangular Tubular Baluster seamlessly merges timeless craftsmanship with contemporary design. Crafted from robust 1/2" thick steel, this baluster delivers both strength and style—ensuring a safe and lasting solution for stair and railing systems. Its wide, clean double rectangular profile adds architectural presence to any interior, whether traditional, transitional, or modern. Designed to support 44" high railings for both stair and landing applications, it’s the perfect blend of structural integrity and visual impact.


    Specifikáció
    • Post Material: Steel

      Stainless Steel Tube Thickness: 12.7mm (1/2")

      Baluster Height: 1117.6mm (44")

      Baluster Width: 88.9mm (3 1/2")

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóEAC_Modern_Double_Wide_Rectangular_Baluster
    • TermékcsaládStyles - Traditional Railings
    • TermékcsoportGeometric Balusters
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2025-07-30
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)44
    • Szélesség (hüvelyk)3.5
    • Mélység (hüvelyk)0.5
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagAcél
    • Nettó tömeg (font)1.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Korlát
    • IFC besorolásKorlát
    • Uniclass 2015 kódPr_20_76_06
    • Uniclass 2015 leírásBalusters and newel posts
    • CSI MasterFormat 2014 kód05 73 13
    • CSI MasterFormat 2014 névGlazed Decorative Metal Railings
    • OmniClass szám23-17 25 11 11 17
    • OmniClass névRailing

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok
    Kanada