Termékek közzététele
EAC Modern Triple Square Baluster
EAC Modern Triple Square Baluster

    EAC Modern Triple Square Baluster

    Elevate Your Interior with a Bold Modern Accent
    Our Modern Triple Square Tubular Baluster seamlessly merges timeless craftsmanship with contemporary design. Constructed from durable tubular steel and engineered with a solid internal insert for drill-and-tap applications, this baluster offers both structural integrity and sleek styling. Its clean, double rectangular profile adds architectural presence to any space—traditional, transitional, or modern. Designed to accommodate 44" high railing systems for both stair and landing use, it’s a reliable and refined choice for modern railing projects.


    Specifikáció
    • Post Material: Steel

      Tube Thickness: 12.7mm (1/2")

      Baluster Height: 1117.6mm (44")

      Baluster Width: 88.9mm (3 1/2"")

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóEAC_Modern_Triple_Square_Rectangular_Baluster
    • TermékcsaládStyles - Traditional Railings
    • TermékcsoportGeometric Balusters
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2025-07-31
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)44
    • Szélesség (hüvelyk)3.5
    • Mélység (hüvelyk)0.5
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagAcél
    • Nettó tömeg (font)1.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Korlát
    • IFC besorolásKorlát
    • Uniclass 2015 kódPr_20_76_06
    • Uniclass 2015 leírásBalusters and newel posts
    • CSI MasterFormat 2014 kód05 73 13
    • CSI MasterFormat 2014 névGlazed Decorative Metal Railings
    • OmniClass szám23-17 25 11 11 17
    • OmniClass névRailing

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok
    Kanada