Termékek közzététele
Bathyscafocus - Indoor Suspended Rotating Fireplace
Bathyscafocus - Indoor Suspended Rotating Fireplace
Bathyscafocus - Indoor Suspended Rotating Fireplace
Bathyscafocus - Indoor Suspended Rotating Fireplace
    European Home
    Archivált

    Bathyscafocus - Indoor Suspended Rotating Fireplace

    4.1/5 csillag4.1(10 vélemény)

    The perfection of geometry allied with the purity of fire…

    With a nod towards the sea, this round, compact, hanging fireplace has a serene, understated, and warm presence. This modern wood fireplace rotates 360 degrees so the fire can be turned to create drama and ambiance in any corner of the room.

    The Bathyscafocus, an open-faced natural vent fireplace, is a perfect balance between style and technology.

    An outdoor version of this unit is also available, as well as the choice of white finish.

    The Bathyscafocus hanging fireplace is hand-made by Focus Fires (France) and is distributed by European Home for installations in North America.

    Specifikáció
    • Gas Type Wood
      Unit Diameter 27-1/2"
      Viewable Opening 22 7/16" W x 8 7/8" H
      Venting Natural Vent - 8" Inside Diameter (Class A Pipe)
      Finish Flat Black (Standard) & White with Black Interior (Optional)
      Certification UL 737-1996 (U.S.A.) & ULC-S627-00 (CAN) - Vented Wood Fireplaces
      CO Output 0.26%
      Nominal Heat Output 5.5 KW
      Efficiency 59.4%
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóbathyscafocus-indoor-suspended-rotating-fireplace
    • TermékcsaládFocus - Central and Suspended
    • TermékcsoportBathyscafocus
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-02-04
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)97.6
    • Szélesség (hüvelyk)27.6
    • Mélység (hüvelyk)27.6
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (font)151
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Kandallók
    • IFC besorolásTérfűtő
    • UNSPSC névSpace heaters
    • UNSPSC kód40101819
    • Uniclass 2015 kódPr_70_60_36_74
    • Uniclass 2015 leírásRoom heaters
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFireplaces and Stoves
    • OmniClass szám23-19 17 00
    • OmniClass névFireplaces
    • CSI UniFormat II kódD3090
    • CSI Uniformat II névOther HVAC Systems & Equipment