Termékek közzététele
Meijifocus - Base-mounted central fireplace
Meijifocus - Base-mounted central fireplace
    Focus Creation

    Meijifocus - Base-mounted central fireplace

    4.0/5 csillag4.0(18 vélemény)

    With the Meijifocus, Focus continues its dialogue with Japan, already reflected in the Emifocus, Paxfocus and Edofocus models. Its name pays tribute to Emperor Meiji and the eponymous era (1868–1912), marked by profound modernisation and an opening to the world.

    Fully glazed and fuelled with gas, the Meijifocus offers a 360-degree view of the flames dancing among realistic ceramic logs.

    Specifikáció
      • Gas fireplace
      • Paint: matte black
      • Weight of the flue: 16kg / m
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítómeijifocus
    • TermékcsaládCentral designer fireplace
    • TermékcsoportBase-mounted
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-06-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1275
    • Szélesség (mm)1150
    • Mélység (mm)1150
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Kandallók
    • IFC besorolásTérfűtő
    • ETIM-kódEC011719
    • ETIM-névGas hearth / gas fire
    • Uniclass 2015 kódPr_70_60_82_30
    • Uniclass 2015 leírásFireplace hearths
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFireplaces and Stoves
    • OmniClass szám23-19 17 15
    • OmniClass névGas Fireplace