Termékek közzététele
Gyrofocus - Indoor Suspended Rotating Fireplace
Gyrofocus - Indoor Suspended Rotating Fireplace
Gyrofocus - Indoor Suspended Rotating Fireplace
    European Home
    Archivált

    Gyrofocus - Indoor Suspended Rotating Fireplace

    3.7/5 csillag3.7(10 vélemény)

    This seminal design, created by Dominique Imbert in 1968, was the first suspended, 360° pivoting, modern wood fireplace. It was revolutionary as much for its technical design as its groundbreaking style. Its ease of installation and heat efficiency have also contributed to make this hanging fireplace the signature model and symbol of Focus.

    This international classic has been exhibited in the Bordeaux Contemporary Art Museum (1996), the National Centre of Contemporary Art in Grenoble (1997), and in New York’s Guggenheim Museum (1998).

    In 2009, it won first prize in Italy’s Pulchra design competition, in which 74,425 international online voters chose the Gyrofocus from a selection of 100 designer objects as the ‘World’s Most Beautiful Object’.

    Specifikáció
    • Fuel Type : Wood

      Unit Diameter : 49"

      Viewable Opening : 46 1/2" W x 8" H

      Venting : Natural Vent - 8" Inside Diameter (Class A Pipe)

      Finish : Flat Black (Standard) & White with Black Interior (Optional)

      Certification : UL 737-1996 (U.S.A.) & ULC-S627-00, ULC-S610-M87 (A1998) (CAN) - Wood Fireplace

      CO Output : 0.25 %

      Nominal Heat Output : 6 KW

      Efficiency: 57.8 %

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítógyrofocus-indoor-suspended-rotating-fireplace
    • TermékcsaládFocus - Central and Suspended
    • TermékcsoportGyrofocus
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-02-25
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)24
    • Szélesség (hüvelyk)49.2
    • Mélység (hüvelyk)49.2
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (font)214
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Kandallók
    • IFC besorolásTérfűtő
    • UNSPSC névSpace heaters
    • UNSPSC kód40101819
    • Uniclass 2015 kódPr_70_60_36_74
    • Uniclass 2015 leírásRoom heaters
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFireplaces and Stoves
    • OmniClass szám23-19 17 00
    • OmniClass névFireplaces
    • CSI UniFormat II kódD3090
    • CSI Uniformat II névOther HVAC Systems & Equipment