Termékek közzététele
Creta micro-ribbed A® Architectural metal profile for wall cladding
Europerfil

Creta micro-ribbed A® Architectural metal profile for wall cladding

CRETA® architectural steel profile for wall cladding (3.340.60). Depth of profile 60 mm. Cover width 1020 mm. Thickness from 0.7 mm to 1.20 mm. in galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Vertical and horizontal façade installation.
Specifikáció
  • CRETA® architectural steel profile for external walls (3.340.60). Depth of profile 60 mm. Cover width 1020 mm Thickness from 0.7 mm to 1.20 mm. in galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Vertical and horizontal façade installation. Available in four different shapes: smooth, micro-ribbed, micro-ribbed A, micro-ribbed B. Perforation is allowed for lighting and natural ventilation. For other materials please contact Europerfil Technical Dept.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítócreta_microribbed_a__fa
  • TermékcsaládWall cladding
  • TermékcsoportMetallic Cladding Profiles for wall
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-05-07
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)60
  • Szélesség (mm)1020
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaFalak - Külső falak