Termékek közzététele
Eurobase®106 Self-supporting steel profile for roofing
Europerfil

Eurobase®106 Self-supporting steel profile for roofing

4.0/5 csillag4.0(5 vélemény)
Europerfil EUROBASE®106 self-supporting steel profile for roofing (3.250.106). Self-supporting profile with large spans between supports (between 4.5 and 7.5 m*). Depth of profile 106 mm, cover width 750 mm, and thickness from 0.6 mm to 1.20 mm. Galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782).
Specifikáció
  • Europerfil EUROBASE®106 self-supporting steel profile for roofing (3.250.106). Self-supporting profile with large spans between supports (between 4.5 and 7.5 m*). Depth of profile 106 mm. Cover width 750 mm. Thickness from 0.6 mm to 1.20 mm. Galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Optional complements: Polyethylene filler block, translucent solutions for natural lighting, perforation is allowed for acoustic solutions, smooth curved** (minimum radius: 40 m for a 1mm thickness profile. Ask us for other thicknesses.) * Depending on the width of the supports. Technical sheet corresponding to a support width of 60mm. Consult our technical department for widths of 120 and 160 mm. ** Remark: the curving process decrease the profile cover width. Ask our technical department for longitudinal overlapping.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóeurobase_106_cs
  • TermékcsaládRoofing
  • TermékcsoportMetal profile
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-04-07
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)106
  • Szélesség (mm)750
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető