Termékek közzététele
Eurocol®60 Profiled steel floor decking for composite floor slabs
Europerfil

Eurocol®60 Profiled steel floor decking for composite floor slabs

3.0/5 csillag3.0(21 vélemény)
EUROCOL®60 profiled steel floor decking for composite floor slabs (4.205.60). Depth of profile 60 mm, cover width 820 mm, thickness from 0.75 mm to 1.20 mm. galvanised steel 320 N/mm2 or coated steel sheet (XP P 34.301 and EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782).
Specifikáció
  • EUROCOL®60 profiled steel floor decking for composite floor slabs (4.205.60). Depth of profile 60 mm. Cover width 820 mm. Thickness from 0.75 mm to 1.20 mm. in galvanised 320 N/mm2 or coated steel sheet ( XP P 34.301 and EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. "I" form fillings on the sides of the nerves. CE marking (EN 14782). Optional complements: Polyethylene filler block, perimetral composite floor flashing. *Please contact our technical back office for calculation of composite floor slabs with this product.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóeurocol_60_fc
  • TermékcsaládComposite floor deck
  • TermékcsoportMetal profile
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-04-07
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)60
  • Szélesség (mm)820
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Szintek, lapok és padlózatok

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia