Termékek közzététele
Haircol®59 Profiled steel floor decking for composite floor slabs
Europerfil

Haircol®59 Profiled steel floor decking for composite floor slabs

4.1/5 csillag4.1(13 vélemény)
HAIRCOL®59 profiled steel floor decking for composite floor slabs (4.205.59). Depth of profile 59 mm, cover width 820 mm, and thickness from 0.75 mm to 1.20 mm. Galvanised 320 N/mm2 (EN 10346) or coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking(EN 14782).
Specifikáció
  • HAIRCOL®59 profiled steel floor decking for composite floor slabs (4.205.59). Depth of profile 59 mm. Cover width 820 mm. Thickness from 0.75 mm to 1.20 mm. in galvanised 320 N/mm2 (EN 10346) or coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. Rounded filling on the side of the nerves. CE marking(EN 14782). Optional complements: Polyethylene filler block, perimetral composite floor flashing. *Please contact our technical back office for calculation of composite floor slabs with this product.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóhaircol_59_fc
  • TermékcsaládComposite floor deck
  • TermékcsoportMetal profile
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-04-07
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)59
  • Szélesség (mm)820
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Szintek, lapok és padlózatok

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia