Termékek közzététele
Eurodesign® 345 Architectural self-supporting steel profile for wall cladding
Europerfil

Eurodesign® 345 Architectural self-supporting steel profile for wall cladding

EURODESIGN® 345 architectural self-supporting steel profile for wall cladding (1.AV.51). Depth of profile 51 mm. Cover width 345 mm. Thickness from 0,6 mm to 0,80 mm. in galvanised and coated steel sheet ( EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Vertical and horizontal façade installation.

Specifikáció
  • EURODESIGN® 345 architectural self-supporting steel profile for wall cladding (1.AV.51). Depth of profile 51 mm. Cover width 345 mm. Thickness from 0,6 mm to 0,80 mm. in galvanised and coated steel sheet ( EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Vertical and horizontal façade installation.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóeurodesign345_fa
  • TermékcsaládEurodesign
  • TermékcsoportMetallic Cladding Profiles for wall
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-10-17
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)51
  • Szélesség (mm)345
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaFalak - Külső falak