Termékek közzététele
Euroline®250 Architectural self-supporting steel profile for wall cladding
Europerfil

Euroline®250 Architectural self-supporting steel profile for wall cladding

EUROLINE®300 architectural self-supporting steel profile for wall cladding (1.300.24). Depth of profile 24 mm. Cover width 300 mm*. Thickness from 1 mm to 1.20 mm. in galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Vertical and horizontal façade installation. (*)Cover width may be variable.
Specifikáció
  • EUROLINE®300 architectural self-supporting steel profile for external walls (1.300.24). Depth of profile 24 mm. Cover width 300 mm*. Thickness from 1 mm to 1.20 mm. in galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Vertical and horizontal façade installation. Optional complements: Perforation is allowed for lighting and natural ventilation, horizontal and vertical folded corners. (*)Cover width may be variable. Other materials, please contact Europerfil Technical Dept.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóeuroline_250_fa
  • TermékcsaládWall cladding
  • TermékcsoportMetallic Cladding Profiles for wall
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-05-07
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)24
  • Szélesség (mm)250
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaFalak - Külső falak