Termékek közzététele
Kyra21® Architectural self-supporting steel profile for wall cladding
Europerfil

Kyra21® Architectural self-supporting steel profile for wall cladding

KYRA21® architectural self-supporting steel profile for wall cladding (1.320.73). Depth of profile 73 mm. Cover width 320 mm. Thickness from 0,6 mm to 1,20 mm. in galvanised and coated steel sheet ( EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Vertical and horizontal façade installation.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítókyra21_fa
  • TermékcsaládWall cladding
  • TermékcsoportMetallic Cladding Profiles for wall
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-10-27
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)73
  • Szélesség (mm)320
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
Besorolások
  • BIMobject kategóriaFalak - Külső falak