Termékek közzététele
Transfer-Type Shower - 38" x 39" Exterior Dimensions
EverFab

Transfer-Type Shower - 38" x 39" Exterior Dimensions

5.0/5 csillag5.0(5 vélemény)

The S3839A fiberglass transfer shower stall offered by EverFab is constructed from two separate layers of fiberglass reinforced composite, a polyester spray layer, and an unsaturated polyester gel coat finish that helps prevent cracks, chips, and other damage. With added reinforcement built into the design, this ANSI and ADA compliant shower stall is easy to install and can fit into a wide variety of bathroom designs and layouts.

  • One-piece ANSI and ADA compliant transfer-type shower
  • Unique reinforcing bottom plate unseen anywhere else in the industry
  • Anti-slip floor
  • 36” x 36” Clear floor space
  • Integral reinforcement with non-organic composite material


    Specifikáció
    • Shower Stall:

      Model: No. S3839A

      Description: One-piece shower stall with reinforcing bottom plate, slip-resistant floor, and inorganic composite reinforcement for placement of grab bars and seat

      Exterior dimensions: 38 inches wide x 38-1/2 inches deep x 80-3/4 inches high

      Threshold: [Standard] [Low Profile] Threshold Detail

      Accessibility Accessories: [A0] [A1] accessory configuration

      Optional Accessories: Furnish with [curtain rod], [shower curtain], [recessed soap dish], [rubber dam], [stainless steel semi-permanent threshold], [shower slide-bar kit], [EverFab tub-wrap], [shower drain]

      Keywords: handicapshower, best bath, room shower stall, fiberglass showerstall, fiberglass shower stalls, ADA shower stall, modern showerdesigns, accessible shower, one-piece shower units, handicapaccessible shower, one-piece fiberglass shower stall, one-piecefiberglass showers

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítós3839a
    • TermékcsaládANSI A - ADA
    • TermékcsoportS3839A
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-08-12
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)80.75
    • Szélesség (hüvelyk)38
    • Mélység (hüvelyk)38.5
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜvegszál
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    • Nettó tömeg (font)130
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásÉpítészeti elem
    • ETIM-kódEG017640
    • ETIM-névSanitary showers
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 leírásShowers
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 23
    • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok