Termékek közzététele
Curbed Shower - 48" x 36" Exterior Dimensions
EverFab

Curbed Shower - 48" x 36" Exterior Dimensions

Constructed with two layers of fiberglass reinforced composite, an intermediate layer of polyester spray core, and an unsaturated polyester gel coat finish, the lightweight design of this one-piece fiberglass shower stall makes it easy to install, FHA compliant, and in line with ANSI Type B accessibility standards.

  • One-piece ANSI B and FHA compliant shower
  • Unique reinforcing bottom plate unseen anywhere else in the industry
  • Anti-slip floor
  • 45-3/4” x 36” Clear floor space
  • Integral reinforcement with non-organic composite material


    Specifikáció
    • Shower Stall:

      Model: No. S4836RFB

      Description: One-piece shower stall with reinforcing bottom plate, slip-resistant floor, and inorganic composite reinforcement capable of meeting FHA and ANSI Type B Unit accessibility requirements

      Exterior dimensions: 48 inches wide x 36-3/8 inches deep x 79-1/4 inches high

      Optional Accessories: Furnish with [curtain rod], [shower curtain], [recessed soap dish], [shower slide-bar kit], [EverFab tub-wrap], [shower drain]

      Keywords: handicapshower, best bath, room shower stall, fiberglass showerstall, fiberglass shower stalls, ADA shower stall, modern showerdesigns, accessible shower, one-piece shower units, handicapaccessible shower, one-piece fiberglass shower stall, one-piecefiberglass showers

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítós4836rfb
    • TermékcsaládANSI B
    • TermékcsoportS4836RFB
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-11-13
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)79.25
    • Szélesség (hüvelyk)48
    • Mélység (hüvelyk)36.38
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜvegszál
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    • Nettó tömeg (font)115
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásÉpítészeti elem
    • ETIM-kódEG017640
    • ETIM-névSanitary showers
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 leírásShowers
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 23
    • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok