Termékek közzététele
Curbed Shower - 48" x 37" Exterior Dimensions
EverFab

Curbed Shower - 48" x 37" Exterior Dimensions

Specifically designed for residential use, the S4837 4-foot shower stall unit is constructed out of multiple layers hand-rolled fiberglass, giving it a stronger cure, smoother handling, and increased durability. This residential shower stall is a versatile and easy-to-install unit with a stain-resistant finish that won’t crack or chip during transportation, installation, or daily use.

  • One-piece curbed residential shower stall
  • Unique reinforcing bottom plate
  • Anti-slip floor
  • 48" x 37" exterior dimensions
  • Molded seat
  • Integral reinforced with non-organic composite material


Specifikáció
  • Shower Stall:

    Model: No. S4837

    Description: One-piece shower stall with reinforcing bottom plate and slip-resistant floor

    Exterior dimensions: 48 inches wide x 37-1/4 inches deep x 79-1/4 inches high

    Optional Accessories: Furnish with [curtain rod], [shower curtain], [recessed soap dish], [shower slide-bar kit], [EverFab tub-wrap], [shower drain]

    Keywords: handicapshower, best bath, room shower stall, fiberglass showerstall, fiberglass shower stalls, ADA shower stall, modern showerdesigns, accessible shower, one-piece shower units, handicapaccessible shower, one-piece fiberglass shower stall, one-piecefiberglass showers

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítós4837
  • TermékcsaládResidential
  • TermékcsoportS4837
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-08-12
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)79.25
  • Szélesség (hüvelyk)48
  • Mélység (hüvelyk)37.5
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜvegszál
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
  • Nettó tömeg (font)120
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
  • IFC besorolásÉpítészeti elem
  • ETIM-kódEG017640
  • ETIM-névSanitary showers
  • UNSPSC névShowers
  • UNSPSC kód30181503
  • Uniclass 2015 kódSL_35_80_80
  • Uniclass 2015 leírásShowers
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 23
  • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Showers
  • OmniClass szám23-31 17 00
  • OmniClass névShowers

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok