Termékek közzététele
Curbed Shower - 60" x 37" Exterior Dimensions
EverFab

Curbed Shower - 60" x 37" Exterior Dimensions

Fiberglass shower stalls need to be durable, easy to install, and resistant to wear and tear. That’s what EverFab can offer. With our S6037 5-five foot shower stall unit, you’ll find a one-piece model that can fit into a variety of residential settings and will reliably maintain its pristine white gel coat finish for years to come.

  • One-piece curbed residential shower stall
  • Unique reinforcing bottom plate
  • Anti-slip floor
  • 60" x 37" exterior dimensions
  • Two molded seats
  • Integral reinforced with non-organic composite material


Specifikáció
  • Shower Stall:

    Model: No. S6037

    Description: One-piece shower stall with reinforcing bottom plate and slip-resistant floor

    Exterior dimensions: 60 inches wide x 37-1/4 inches deep x 79-1/4 inches high

    Optional Accessories: Furnish with [curtain rod], [shower curtain], [recessed soap dish], [shower slide-bar kit], [EverFab tub-wrap], [shower drain]

    Keywords: handicapshower, best bath, room shower stall, fiberglass showerstall, fiberglass shower stalls, ADA shower stall, modern showerdesigns, accessible shower, one-piece shower units, handicapaccessible shower, one-piece fiberglass shower stall, one-piecefiberglass showers

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítós6037
  • TermékcsaládResidential
  • TermékcsoportS6037
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-08-12
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)79.25
  • Szélesség (hüvelyk)60
  • Mélység (hüvelyk)37.25
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜvegszál
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
  • Nettó tömeg (font)130
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
  • IFC besorolásÉpítészeti elem
  • ETIM-kódEG017640
  • ETIM-névSanitary showers
  • UNSPSC névShowers
  • UNSPSC kód30181503
  • Uniclass 2015 kódSL_35_80_80
  • Uniclass 2015 leírásShowers
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 23
  • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Showers
  • OmniClass szám23-31 17 00
  • OmniClass névShowers

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok