Termékek közzététele
5' Roll-in Shower - 63" x 39" Exterior Dimensions
EverFab

5' Roll-in Shower - 63" x 39" Exterior Dimensions

The S6339A one-piece fiberglass roll-in shower stall is compliant with ANSI, CA Title 24, Washington Administrative Code (WAC), and ADA standards. It is durable, crack and chip resistant, and can be easily installed in commercial and residential environments.

  • Clear floor space of 60″ x 36 3/8″
  • Anti-slip floor design
  • Built-in reinforcement to support ADA compliant grab bars and seat
  • Strength-tested bottom plate
  • A weight of approximately 160 pounds
  • 30-year limited warranty


Specifikáció
  • Shower Stall:
    1. Model: No. S6339A-L/R
    2. Description: One-piece shower stall with reinforcing bottom plate, slip-resistant floor, and inorganic composite reinforcement for placement of grab bars and seat
    3. Exterior dimensions: 63 inches wide x 36 inches deep x 79-5/8 inches high
    4. Rough-in: +1/8” -0” nominal dimensions
    5. Threshold: [Standard] [Low Profile] [No-Recess] Threshold Detail
    6. Accessibility Accessories: [A0] [A1] [A2] [A3] [Custom] accessory configuration
    7. Optional Accessories: Furnish with [curtain rod], [shower curtain], [recessed soap dish], [composite corner shelf], [shower slide-bar kit], [EverFab tub-wrap], [shower drain], [18” grab bar], [24” grab bar], [custom grab bar], [folding seat], [T-shaped EverDam]. If applicable, please indicate location of additional accessories on drawing
    8. Accessory Style: [A0 - No Accessories], [Standard Thru-Bolted], [Flanged], [Elite Series], [Anti-Ligature], [Custom]
    9. Accessory Finish: [A0 - No Accessories], [Standard Satin Stainless], [Matte Black], [Polished Stainless] [White], [Custom]

    Keywords: handicapshower, best bath, room shower stall, fiberglass showerstall, fiberglass shower stalls, ADA shower stall, modern showerdesigns, accessible shower, one-piece shower units, handicapaccessible shower, one-piece fiberglass shower stall, one-piecefiberglass showers

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítós6339a
  • TermékcsaládANSI A - ADA - CA Title 24
  • TermékcsoportS6339A
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-03-04
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)79.62
  • Szélesség (hüvelyk)63
  • Mélység (hüvelyk)39
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜvegszál
  • Másodlagos anyagÜvegszál
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
  • Nettó tömeg (font)160
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
  • IFC besorolásÉpítészeti elem
  • ETIM-kódEG017640
  • ETIM-névSanitary showers
  • UNSPSC névShowers
  • UNSPSC kód30181503
  • Uniclass 2015 kódSL_35_80_80
  • Uniclass 2015 leírásShowers
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 23
  • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Showers
  • OmniClass szám23-31 17 00
  • OmniClass névShowers

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok