Termékek közzététele
Alternate Type Roll-in Shower - 63" x 39" Exterior Dimensions
EverFab

Alternate Type Roll-in Shower - 63" x 39" Exterior Dimensions

The S6339RWA is an alternate roll-in type shower with reinforcing bottom plate and anti-slip floor. It meets ADA, ANSI, and California Title 24 requirements and is reinforced for installation of an ADA compliant grab bar and seat.

  • One-piece ADA, ANSI, and California Title 24 compliant alternate type roll-in shower
  • Unique reinforcing bottom plate unseen anywhere else in the industry
  • Anti-slip floor
  • 60” x 36-1/4” Clear floor space
  • Integral reinforcement with non-organic composite material
    Specifikáció
    • Shower Stall:

      Model: No. S6339RWA

      Description: Two-piece shower stall with reinforcing bottom plate, slip-resistant floor, return wall, 1/8” interior drop for water retention, and inorganic composite reinforcement for placement of grab bars and seat

      Exterior dimensions: 63 inches wide x 39 inches deep x 79-5/8 inches high

      Threshold: [Standard] [Low Profile] [No Recess] Threshold Detail

      Accessory Configuration: Model [A0] [A1]

      Optional Accessories: Furnish with [curtain rod], [shower curtain], [recessed soap dish], [rubber dam], [stainless steel semi-permanent threshold], [shower slide-bar kit], [EverFab tub-wrap], [shower drain]

      Keywords: handicap shower, best bath, room shower stall, fiberglass shower stall, fiberglass shower stalls, ADA shower stall, modern shower designs, accessible shower, one-piece shower units, handicap accessible shower, one-piece fiberglass shower stall, one-piece fiberglass showers

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítós6339rwa
    • TermékcsaládANSI A - ADA - CA Title 24
    • TermékcsoportS6339RWA
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-12-04
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)78.5
    • Szélesség (hüvelyk)63
    • Mélység (hüvelyk)39
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜvegszál
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásÉpítészeti elem
    • ETIM-kódEG017640
    • ETIM-névSanitary showers
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 leírásShowers
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 23
    • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok