Termékek közzététele
Shower Pan - 39-1/2" x 37-1/4" Exterior Dimensions
EverFab

Shower Pan - 39-1/2" x 37-1/4" Exterior Dimensions

ANSI Type B compliant shower base for use in applications where tile or another type of wall surround is used. This shower pan is great for FHA or HUD housing projects.

Specifikáció
  • Shower Stall:

    1. Model: No. SP3937RFB

    2. Description: ANSI B compliant transfer shower base with reinforcing bottom plate, slip-resistant floor, and unique reveal that

    allows for a parallel or perpendicular drywall finish

    3. Exterior dimensions: 39-1/2 inches wide x 37-1/4 inches deep x 5 inches high

    4. Rough-in: +1/8” -0” nominal dimensions

    5. Optional Accessories: Furnish with [curtain rod], [shower curtain], [recessed soap dish], [shower slide-bar kit], [EverFab tub-wrap], [shower drain], [18” grab bar], [24” grab bar], [custom grab bar], [folding seat].If applicable, please indicate location of additional accessories on drawing

    6. Accessory Style: [No Accessories], [Flanged], [Custom]

    7. Accessory Finish: [No Accessories], [Standard Satin Stainless], [Matte Black], [Polished Stainless] [White], [Custom]

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítósp3937rfb
  • TermékcsaládANSI B
  • TermékcsoportSP3937RFB
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-03-04
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)5
  • Szélesség (hüvelyk)39.5
  • Mélység (hüvelyk)37.25
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜvegszál
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
  • Nettó tömeg (font)35
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
  • IFC besorolásÉpítészeti elem
  • ETIM-kódEG017640
  • ETIM-névSanitary showers
  • UNSPSC névShowers
  • UNSPSC kód30181503
  • Uniclass 2015 kódSL_35_80_80
  • Uniclass 2015 leírásShowers
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 23
  • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Showers
  • OmniClass szám23-31 17 00
  • OmniClass névShowers

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok