Termékek közzététele
Shower Pan - 62" x 36" Exterior Dimensions
EverFab

Shower Pan - 62" x 36" Exterior Dimensions

ADA compliant shower base for use in applications where tile or another type of wall surround is used. This shower pan comes in various threshold heights to suit any requirements demanded by whatever type of flooring or underlayment you choose to use.

Specifikáció
  • Shower Stall:

    1. Model: No. SP6236A

    2. Description: Roll-in type shower pan with reinforcing bottom plate and slip-resistant floor

    3. Exterior dimensions: 62 inches wide x 36 inches deep x 4-1/8 inches high

    4. Rough-in: +1/8” -0” nominal dimensions

    5. Threshold: [Standard] [Low Profile] [No-Recess] Threshold Detail

    6. Accessibility Accessories: [Custom] accessory configuration

    7. Optional Accessories: Furnish with [curtain rod], [shower curtain], [recessed soap dish], [composite corner shelf], [shower slide-bar kit], [EverFab tub-wrap], [shower drain], [18” grab bar], [24” grab bar], [folding seat], [T-shaped EverDam]. If applicable, please indicate location of additional accessories on drawing

    8. Accessory Style: [A0 - No Accessories], [Flanged], [Custom]

    9. Accessory Finish: [A0 - No Accessories], [Standard Satin Stainless], [Matte Black], [Polished Stainless] [White], [Custom]

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítósp6236a
  • TermékcsaládCA Title 24
  • TermékcsoportSP6236A
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-03-04
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)4.12
  • Szélesség (hüvelyk)62
  • Mélység (hüvelyk)36
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜvegszál
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
  • Nettó tömeg (font)50
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
  • IFC besorolásÉpítészeti elem
  • ETIM-kódEG017640
  • ETIM-névSanitary showers
  • UNSPSC névShowers
  • UNSPSC kód30181503
  • Uniclass 2015 kódSL_35_80_80
  • Uniclass 2015 leírásShowers
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 23
  • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Showers
  • OmniClass szám23-31 17 00
  • OmniClass névShowers

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok