Termékek közzététele
FAAC A951 Swing Internal Door Operator
FAAC A951 Swing Internal Door Operator
    FAAC

    FAAC A951 Swing Internal Door Operator

    Automation for internal doors
    Specifikáció
    • • The A951 controls doors opening and closing with silent and smooth operation • It allows users to easily open doors via a button, sensor or a remote control • It can be installed on the lintel and directly on the structure of the doors, giving flexibility for ease of installation double leaf entrances can be automated using master/slave configuration • Manufactured in compliance with EN16005, the A951 automated system can operate in low energy or manage EN16005 radar monitoring such as the new laser scanner • It silently drives leaves weighing 100kg and 1100mm wide on continuous duty
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóFAAC-A951
    • TermékcsaládFAAC
    • TermékcsoportSwing Doors
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-02-19
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)70
    • Szélesség (mm)575
    • Mélység (mm)60
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagExtruded Aluminum
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)7
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Nyíló ajtók
    • IFC besorolásTárgy
    • Uniclass 2015 kódEF_25_30
    • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
    • OmniClass szám23-17 11 00
    • OmniClass névDoors