Termékek közzététele
FAAC A952 Internal and External swing door operator
FAAC A952 Internal and External swing door operator
FAAC A952 Internal and External swing door operator
FAAC A952 Internal and External swing door operator
    FAAC

    FAAC A952 Internal and External swing door operator

    Internal and External swing door operator

    Specifikáció
    • • Spring tested for more than 1 million cycles • Environmental Product Declaration (EPD) according to ISO 14025 and EN15804+A2 • In compliance with European safety standards EN16005, the A952 automation is equipped with TUV certification for emergency exits • Magnetic Encoder • 5-pin connector for 433 MHz and 868 MHz receivers • Connector for different accessories • Compatible with FAAC Simply Connect • Compact dimensions - 73 x 150 x 715mm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóFAAC-A952
    • TermékcsaládFAAC
    • TermékcsoportSwing Doors
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-02-19
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)74
    • Szélesség (mm)715
    • Mélység (mm)150
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagExtruded Aluminum
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)12
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Nyíló ajtók
    • IFC besorolásTárgy
    • Uniclass 2015 kódEF_25_30
    • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
    • OmniClass szám23-17 11 00
    • OmniClass névDoors