Termékek közzététele
Pleiad G4 70
Pleiad G4 70
Pleiad G4 70
    Fagerhult

    Pleiad G4 70

    Recessed mounting in unventilated or ventilated suspended ceilings. Separate ballast and installation clip for easy and tool-free installation supplied as standard. An assembly plate must be used when mounting on soft tile ceilings, see accessories. For detailed information, see the installation instructions.

    Luminaire body in cast aluminium. Visible reflector ring in white (RAL 9003) aluminium.
    The black reflector also has a black reflector ring (RAL 9005).

    Key Features:
    Lumen: 1000lm, 1250lm, 500lm, 750lm
    Colour temperature: 3000K, 4000K, 2700K
    Light distubution: Narrow, Medium
    Voltage: 220-240V
    CRI: 80, 90, 95
    IP: 44
    Standard Colours: White, Black
    Available Light control: DaliPhasePulseControl

    Specifikáció
    • Dimension: 82 mm Diameter, 104 mm Height
      Weight: 0.3 kg 
      SDCM: 3, 2
      LED driver, h/max failure: 100000/10

      Connection: ConnectionCableWithPlug

      Installation
      Recessed mounting in unventilated or ventilated suspended ceilings. Separate ballast and installation clip for easy and tool-free installation supplied as standard. An assembly plate must be used when mounting on soft tile ceilings, see accessories. For detailed information, see the installation instructions.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóPleiad-G4-70
    • TermékcsaládIndoor
    • TermékcsoportRecessed
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-06-14
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagAkril
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC kód3911
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_71
    • Uniclass 2015 leírásRecessed luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névLighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD5020
    • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring

    Termék elérhetősége

    Ázsia Dél-Amerika Óceánia Európa Észak-Amerika Afrika