Termékek közzététele
Pleiad G4 Flex
Fagerhult

Pleiad G4 Flex

A small downlight with very excellent technical lighting properties. Two different luminous fluxes with high colour reproduction. Rotatable 355º and tilts 45º. Luminaire body in cast , white aluminium (RAL 9003). Visible reflector ring in white aluminium (RAL 9003). Key Features: Lumen: 750lm, 1000lm, 1250lm, 1500lm Colour temperature: 3000K, 4000K Light distubution: Narrow beam, Medium beam Voltage: 220-240V CRI: 80, 90 IP: 20 Standard Colours: White Availible Light control: DaliPhasePulseControl
Specifikáció
  • Dimension: 122 mm Diameter, 110 mm Height
    Weight: 0.4 kg
    SDCM: 3
    LED driver, h/max failure: 100000/10

    Connection: ConnectionCableWithPlug

    Installation
    Recessed mounting in unventilated or ventilated suspended ceilings. Separate ballast and installation clip for easy and tool-free installation supplied as standard. An assembly plate must be used when mounting on soft tile ceilings, see accessories. For detailed information, see the installation instructions.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóPleiad-G4-Flex
  • TermékcsaládIndoor
  • TermékcsoportRecessed
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-08-05
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagAkril
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • ETIM-kódEG000027
  • ETIM-névLuminaires
  • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC kód3911
  • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_71
  • Uniclass 2015 leírásRecessed luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névLighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring

Termék elérhetősége

Ázsia Dél-Amerika Óceánia Európa Észak-Amerika Afrika