Termékek közzététele
Pleiad G4 Robust
Fagerhult

Pleiad G4 Robust

Downlight with protection class IK 10 for increased security. The reflector ring is fastened with a safety screw to prevent access and dismantling. Luminaire body in cast aluminium. Two-part visible edge ring in aluminium. The luminaire has durable PETG plates in the light openings between the rings. The luminaire and the edge rings are locked using tamper-proof torx screws. Key Features: Lumen: 1000lm, 1250lm, 1500lm, 1750lm, 2000lm, 2250lm, 3000lm, 3250lm, 3500lm Colour temperature: 3000K, 4000K Light distubution: Wide beam Voltage: 220-240V (Default, 230V) CRI: 80 IP: 64 Standard Colours: Aluminium Availible Light control: DaliPhasePulseControl
Specifikáció
  • Dimension: 230 mm Diameter, 114 mm Height
    Weight: 1.3 kg
    SDCM: 3
    LED driver, h/max failure: 100000/10

    Connection: WagoWinsta5WayMale, Ensto3WayMale, Ensto5WayMale, Wieland5WayMale, WagoWinsta3WayMale, Wieland3WayMale, ConnectionCableWithPlug

    Installation
    Recessed mounting in unventilated or ventilated suspended ceilings. Separate driver and installation clip for easy and tool-free installation supplied as standard. An assembly plate must be used when mounting on soft tile ceilings, see accessories. For detailed information, see the installation instructions.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóPleiad-G4-Robust
  • TermékcsaládIndoor
  • TermékcsoportRecessed
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-08-05
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagAkril
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC kód3911
  • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_71
  • Uniclass 2015 leírásRecessed luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névLighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring

Termék elérhetősége

Ázsia Dél-Amerika Óceánia Európa Észak-Amerika Afrika