Termékek közzététele
Centre pivot roof window FTP-V U5 | FAKRO
Centre pivot roof window FTP-V U5 | FAKRO
Centre pivot roof window FTP-V U5 | FAKRO
Centre pivot roof window FTP-V U5 | FAKRO
Centre pivot roof window FTP-V U5 | FAKRO
    FAKRO

    Centre pivot roof window FTP-V U5 | FAKRO

    FAKRO FTP-V U5, manufactured in pine, vacuum impregnated and coated with acrylic lacquer roof window. Dedicated for roof pitches from 15 to 90 degrees.
    Easy operation of the awning blind and cleaning of the outer pane as the sash can be rotated through 180 degrees and locked. The handle is located at the bottom of the sash and it's equipped with a two step micro-opening facilty.

     

    A wide range of accessories.
    Ability to install electrical controls.

     

    Warranty:

    10-year warranty period for window,
    lifetime – glazing until hail resistance warranty.

    Specifikáció
    • Window U-value: 0.97 W/m²K Glazing U-value: 0.5 W/m²K Acoustic insulation Rw: 33 dB Glazing unit: 4HT-10-4H-10-4HT Inert gas filled panes: krypton Air inlet type: V40P Air inlet air flow: up to 49m³/h
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócentre_pivot_ftp-v_u5
    • TermékcsaládRoof window
    • TermékcsoportCentre pivot
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-07-21
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeLengyelország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Tetőablak
    • IFC besorolásAblak
    • UNSPSC névRoofing accessories
    • UNSPSC kód301516
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 leírásSkylights
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 névRoof Windows and Skylights
    • OmniClass szám23-17 17 00
    • OmniClass névSkylights
    • CSI UniFormat II kódB3020
    • CSI Uniformat II névRoof Openings