Termékek közzététele
Roof access window FWP U3 | FAKRO
Roof access window FWP U3 | FAKRO
Roof access window FWP U3 | FAKRO
Roof access window FWP U3 | FAKRO
Roof access window FWP U3 | FAKRO
Roof access window FWP U3 | FAKRO
Roof access window FWP U3 | FAKRO
    FAKRO

    Roof access window FWP U3 | FAKRO

    • Manufactured from pine wood, vacuum impregnated, with two coats of clear acrylic lacquer.
    • Handle positioned halfway up the sash for ease of opening.
    • Suitable for roofs with pitches between 15° and 55°.
    • Requires special flashings ESW, EZW, EH W and ELW(Note: flashings for pivoting windows are not suitable for escape windows).
    • Comes with templates to facilitate installation.
    • Wide range of accessories available, similar to that available for roof windows.
    Specifikáció
    • Window U-value: 1.3 W/m²K

      Glazing U-value: 1.0 W/m²K

      Acoustic insulation Rw: 33 dB

      Glazing unit: 4H-16-4T

      Inert gas filled panes: argon

      Air inlet type: V40P

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóroof_access_window_fwp_u3
    • TermékcsaládRoof window
    • TermékcsoportRoof access windows
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-07-04
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeLengyelország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Tetőablak
    • IFC besorolásAblak
    • UNSPSC névRoofing accessories
    • UNSPSC kód301516
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 leírásSkylights
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 névRoof Windows and Skylights
    • OmniClass szám23-17 17 00
    • OmniClass névSkylights
    • CSI UniFormat II kódB3020
    • CSI Uniformat II névRoof Openings