Termékek közzététele
Centre pivot roof window FTU-V U3 | FAKRO
Centre pivot roof window FTU-V U3 | FAKRO
Centre pivot roof window FTU-V U3 | FAKRO
    FAKRO

    Centre pivot roof window FTU-V U3 | FAKRO

    4.7/5 csillag4.7(6 vélemény)

    FAKRO FTU -V U3 window is a pivot window coated with a white, polyurethane finish.
    Specially prepared wood with three coats of varnish ensure a durable and smooth surface of the window profiles. Window surface is homogeneous without a trace of wood grains. The FTU-V U3 window is much more moisture resistant than the acrylic lacquer coated window e.g. FTP-V. The FTU-V U3 window has a broad range of applications and can be installed even in rooms with periodically elevated humidity levels e.g. kitchens and bathrooms. In rooms where elevated humidity level stays for long time, aluminium-plastic windows are recommended.
    Suitable for roofs with pitches between 15 to 90 degrees (when fitted with correct flashing)

     

    Warranty:

    10-year warranty period for window,
    lifetime – glazing until hail resistance warranty.

    Specifikáció
    • Window U-value: 1.3 W/m²K
      Glazing U-value: 1.0 W/m²K
      Acoustic insulation Rw: 32 dB
      Glazing unit: 4H-16-4T
      Inert gas filled panes: argon
      Air inlet type: V40P
      Air inlet air flow: up to 49m³/h

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócentre_pivot_ftu_u3
    • TermékcsaládRoof window
    • TermékcsoportCentre pivot
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-07-21
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeLengyelország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Tetőablak
    • IFC besorolásAblak
    • UNSPSC névRoofing accessories
    • UNSPSC kód301516
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 leírásSkylights
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 névRoof Windows and Skylights
    • OmniClass szám23-17 17 00
    • OmniClass névSkylights
    • CSI UniFormat II kódB3020
    • CSI Uniformat II névRoof Openings

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia