Termékek közzététele
Centre pivot roof window FTU-V6 U30 AUMX FSC | FAKRO
Centre pivot roof window FTU-V6 U30 AUMX FSC | FAKRO
Centre pivot roof window FTU-V6 U30 AUMX FSC | FAKRO
Centre pivot roof window FTU-V6 U30 AUMX FSC | FAKRO
    FAKRO

    Centre pivot roof window FTU-V6 U30 AUMX FSC | FAKRO

    WINDOW CONSTRUCTION

    - Windows are available in the following versions:

    • wooden in natural color (painted with ecological, colorless water-based varnish),
    • wooden, white (painted with ecological water-based varnish),
    • wooden, white (painted with polyurethane varnish),
    • in an aluminum-plastic version in white.

    - The topSafe system, which ensures increased operational and anti-burglary safety.

    - The windows also feature thermoPro technology, which increases energy efficiency and increases their durability.


    MODERN DESIGN

    - Ergonomic and designer handle.

    - Modern shape of the cladding.

    - Modern color - anthracite RAL 7016 as standard.

    Specifikáció
    • Window U-value: 1.3 W/m²K
      Glazing U-value: 1.0 W/m²K
      Acoustic insulation Rw: 35 dB
      Glazing unit: 4H-17-4T
      Inert gas filled panes: argon
      Air inlet type: V60P

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócentre_pivot_ftu_v6_u30_aumx_fsc
    • TermékcsaládRoof window
    • TermékcsoportCentre pivot
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-08-26
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeLengyelország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Tetőablak
    • IFC besorolásAblak
    • UNSPSC névRoofing accessories
    • UNSPSC kód301516
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 leírásSkylights
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 névRoof Windows and Skylights
    • OmniClass szám23-17 17 00
    • OmniClass névSkylights
    • CSI UniFormat II kódB3020
    • CSI Uniformat II névRoof Openings