Termékek közzététele
Garage door PROFI F + Marantec 300 series | FAKRO
Garage door PROFI F + Marantec 300 series | FAKRO
Garage door PROFI F + Marantec 300 series | FAKRO
    FAKRO

    Garage door PROFI F + Marantec 300 series | FAKRO

    The PROFI garage door is a standard-class product. High-quality components, excellent thermal insulation, and excellent workmanship are its undoubted advantages. It is also distinguished by its ease of installation and the possibility of manual and automatic operation.

     

    SAFETY

     

    - safety panel
    - garage door meets the requirements of the "Clean Air"

     

    THERMAL INSULATION

     

    - 40 mm panel
    - seals around the entire perimeter of the gate

     

    AESTHETICS

     

    - galvanized guide rails and fittings

     

    COMFORT OF USE

     

    - rear strut
    - single rollers

     

    DURABILITY

     

    - durable torsion springs

     

    EFFICIENT INSTALLATION

     

    - simple and quick assembly
    - selected components pre-assembled

     

    CONTROL

     

    - gate operated both manually and automatically
    - can be equipped with Z-Wave or Wi-Fi technology and FAKRO smartHome solutions

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítógarage_door_profi_f_marantec_300_series
    • TermékcsaládGarage door
    • TermékcsoportProfi
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-05-12
    • Verziószám1
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagGumi
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeLengyelország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Garázskapuk
    • IFC besorolásAjtó
    • Uniclass 2015 kódEF_25_30
    • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 11 16
    • CSI MasterFormat 2014 névAluminum Doors and Frames
    • OmniClass szám23-17 11 13 25 13
    • OmniClass névSectional Overhead Metal Doors