Termékek közzététele
Garage door STYLE F | FAKRO
Garage door STYLE F | FAKRO
Garage door STYLE F | FAKRO
    FAKRO

    Garage door STYLE F | FAKRO

    The STYLE garage door is a premium product. The use of selected components and additional solutions supports operational safety and product durability. Its refined aesthetics perfectly complement the design of a modern home.

     

    SAFETY

     

    - safety panel
    - zinc-coloured roller covers
    - spring break protection
    - automation with overload sensors and the option of installing photocells

     

    THERMAL INSULATION

     

    - 40 mm panel
    - seals around the entire perimeter of the gate

     

    AESTHETICS

     

    - selected casing colours match the INNOVIEW LINE design
    - galvanized hardware

     

    COMFORT OF USE

     

    - rear strut
    - double rollers
    - silent roller hinges

     

    DURABILITY

     

    - durable torsion or tension springs

     

    EFFICIENT INSTALLATION

     

    - simple and quick assembly
    - selected components pre-assembled
    - torx screws

     

    CONTROL

     

    - gate operated both manually and automatically
    - can be equipped with Z-Wave or Wi-Fi technology and FAKRO smartHome solutions

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítógarage_door_style_f
    • TermékcsaládGarage door
    • TermékcsoportStyle
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-07-31
    • Verziószám1
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagGumi
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeLengyelország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Garázskapuk
    • IFC besorolásAjtó
    • Uniclass 2015 kódEF_25_30
    • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 11 16
    • CSI MasterFormat 2014 névAluminum Doors and Frames
    • OmniClass szám23-17 11 13 25 13
    • OmniClass névSectional Overhead Metal Doors

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia