Termékek közzététele
Garage door PROFI+ R | FAKRO
Garage door PROFI+ R | FAKRO
Garage door PROFI+ R | FAKRO
    FAKRO

    Garage door PROFI+ R | FAKRO

    4.3/5 csillag4.3(6 vélemény)

    PROFI+ is an enhanced version of the gate, equipped with high-quality components and additional solutions that enhance its functionality. The PROFI+ gate is carefully crafted and can be equipped with FAKRO automation. The PROFI+ gate is available in a full range of typical and non-standard dimensions: from 2.4 m to 6 m wide and up to 3 m high, including intermediate dimensions.

     

    SAFETY

     

    - safe panel
    - protection against spring breakage

     

    THERMAL INSULATION

     

    - 40 mm panel
    - thermal seals as standard

     

    AESTHETICS

     

    - galvanized guide rails and fittings

     

    COMFORT OF USE

     

    - rear strut
    - single rollers

     

    DURABILITY

     

    - durable torsion or tension springs

     

    EFFICIENT INSTALLATION

     

    - simple and quick installation
    - selected elements factory-assembled

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítógarage_door_profi_plus_r
    • TermékcsaládGarage door
    • TermékcsoportProfi Plus
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-06-24
    • Verziószám1
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagGumi
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeLengyelország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Garázskapuk
    • IFC besorolásAjtó
    • Uniclass 2015 kódEF_25_30
    • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 11 16
    • CSI MasterFormat 2014 névAluminum Doors and Frames
    • OmniClass szám23-17 11 13 25 13
    • OmniClass névSectional Overhead Metal Doors