Termékek közzététele
Loft ladder LWS Smart | FAKRO
Loft ladder LWS Smart | FAKRO
Loft ladder LWS Smart | FAKRO
    FAKRO

    Loft ladder LWS Smart | FAKRO

    4.9/5 csillag4.9(7 vélemény)

    LWS Smart is the basic model of the new generation of FAKRO loft ladders. Innovative solutions used in the new construction ensure high comfort of use and faster and easier installation of loft ladders in the ceiling. The loft ladder features a beige-coloured, heat-insulating hatch, which can, for example, be veneered or painted in any colour and can be easily adapted to the character of the interior.

    Specifikáció
    • Weight limit: 160 kg Loft ladder U-value: U=1.1 W/m²K Insulation thickness: 3 cm Hatch thickness: 3.6 cm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóloft_ladder_lws_smart_2
    • TermékcsaládLoft ladders
    • TermékcsoportWooden loft ladders
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-08-17
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeLengyelország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Létrák
    • IFC besorolásLépcső
    • UNSPSC névLadders
    • UNSPSC kód30191501
    • Uniclass 2015 kódPr_25_30_85_36
    • Uniclass 2015 leírásHardwood loft ladders
    • CSI MasterFormat 2014 kód06 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 névWood Stairs
    • OmniClass szám23-17 23 17 15
    • OmniClass névRetractable Stairs
    • CSI UniFormat II kódC2010
    • CSI Uniformat II névStair Construction