Termékek közzététele
Miller staircase MSP-C | FAKRO
Miller staircase MSP-C | FAKRO
Miller staircase MSP-C | FAKRO
Miller staircase MSP-C | FAKRO
Miller staircase MSP-C | FAKRO
Miller staircase MSP-C | FAKRO
Miller staircase MSP-C | FAKRO
    FAKRO

    Miller staircase MSP-C | FAKRO

    4.1/5 csillag4.1(9 vélemény)

    The MSP-C Pivot leaning staircase thanks to its special design and the use of lightweight spruce wood can be folded away freeing up the space around the staircase when it is not in use. For added safety and comfort as standard the staircase is equipped with a handrail which can be mounted on the left- or right-hand side.

    Specifikáció
    • Weight limit: 160 kg

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítómiller_staircase_msp_c_2
    • TermékcsaládLoft ladders
    • TermékcsoportMiller staircase
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-09-28
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagFa
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeLengyelország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Létrák
    • IFC besorolásLépcső
    • UNSPSC névLadders and scaffolding
    • UNSPSC kód301915
    • Uniclass 2015 kódPr_25_30_85
    • Uniclass 2015 leírásStair and ladder units
    • CSI MasterFormat 2014 kód06 43 00
    • CSI MasterFormat 2014 névWood Stairs and Railings
    • OmniClass szám23-17 23 17
    • OmniClass névStairs
    • CSI UniFormat II kódC2010
    • CSI Uniformat II névStair Construction