Termékek közzététele
Window with raised axis of rotation FYP-V P5 proSky Z-Wave | FAKRO
Window with raised axis of rotation FYP-V P5 proSky Z-Wave | FAKRO
    FAKRO

    Window with raised axis of rotation FYP-V P5 proSky Z-Wave | FAKRO

    • High pivot window with factory-fitted equipment (switchboard, motor and transformer) to enable it to remotely open, close and control accessories via the remote control.
    • Equipped with a rain sensor that automatically closes the sash during the rain.
    • It has contacts on the frame for easy fitting of the electrical accessories.
    • Easy connection to the mains supply 230V.
    • Comfortable operation by remote control window. By turning the handle 90 ° the sash is disconnected with the actuator.
    • Automatic air inlet V40P.
    • Increased resistance to burglary - TopSafe system.
    • Accessories in the electric version are additionally equipped in Z-Wave module.
    • Suitable for roof pitches 20 to 65 degrees.
    Specifikáció
    • Window U-value: 0.97 W/m²K

      Glazing U-value: 0.5 W/m²K

      Acoustic insulation Rw: 33 dB

      Glazing unit: 4H-10-4H-8-33.2

      Inert gas filled panes: argon

      Air inlet type: V40P

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóraised_axis_fyp_v_p5_z_wave
    • TermékcsaládRoof window
    • TermékcsoportWindows with raised axis of rotation
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-06-28
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeLengyelország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Tetőablak
    • IFC besorolásAblak
    • UNSPSC névRoofing accessories
    • UNSPSC kód301516
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 leírásSkylights
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 névRoof Windows and Skylights
    • OmniClass szám23-17 17 00
    • OmniClass névSkylights
    • CSI UniFormat II kódB3020
    • CSI Uniformat II névRoof Openings