Termékek közzététele
Window with raised axis of rotation FYU-X P50 AUMX FSC | FAKRO
Window with raised axis of rotation FYU-X P50 AUMX FSC | FAKRO
    FAKRO

    Window with raised axis of rotation FYU-X P50 AUMX FSC | FAKRO

    FAKRO FYU-V, richly equipped pivot window with axis of rotation situated above the centre of the window, so even a tall person can easily walk up to the window edge. When installed in roofs with pitches 39 to 43 degrees the window satisfies the requirements of DIN 5034-1 standard, according to which the bottom window edge has to be placed 95 cm above the floor level and the top minimum 220 cm.

     

    Acrylic ecoligical varnishing. Designed for kitchens and bathrooms Designed for rooms with periodically increased humidity (kitchens, bathrooms).

     

    Wide range of additional accessories.
    Suitable for pitches from 20 to 65 degrees.
    Can be installed in combinations.

     

    Warranty:
    Lifetime against hail
    10 years for windows
    20 years for glazing unit

    Specifikáció
    • Window U-value: 1.0 W/m²K
      Glazing U-value: 0.55 W/m²K
      Acoustic insulation Rw: 40 dB
      Glazing unit: 4H–15–4T–15–33.2T
      Inert gas filled panes: argon

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóraised_axis_fyu_x_p50_aumx_fsc
    • TermékcsaládRoof window
    • TermékcsoportWindows with raised axis of rotation
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-07-31
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeLengyelország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Tetőablak
    • IFC besorolásAblak
    • UNSPSC névRoofing accessories
    • UNSPSC kód301516
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 leírásSkylights
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 névRoof Windows and Skylights
    • OmniClass szám23-17 17 00
    • OmniClass névSkylights
    • CSI UniFormat II kódB3020
    • CSI Uniformat II névRoof Openings

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia