Termékek közzététele
USA Flat roof access door DRL | FAKRO
USA Flat roof access door DRL | FAKRO
USA Flat roof access door DRL | FAKRO
    FAKRO

    USA Flat roof access door DRL | FAKRO

    4.4/5 csillag4.4(8 vélemény)

    The Flat Roof Metal Hatch is an insulated metal hatch for accessing a flat roof. It can be combined with the LML wide-step metal attic ladder or any FAKRO attic ladder for ease of access. The piston-assisted hatch stays open at a 80-degree angle while anti-slip covers on the frame ensure safe footing.

    Specifikáció
    • Characteristics:

      • Includes insulated multi-chamber PVC curb and gas springs.
      • Anti-slip tape on the base ensures safe access to the flat roof.
      • The sash can be opened up to 80°.
      • Intended for roofs with pitches between 0° and 5°.
      • Can be mounted on an additional XRD base with a height of 5.9", for installation in green and living roofs.
      • Option to install an additional ZBR lock which protects against accidental closure of the sash.
      • Recommended in combination with the LML attic ladder of the same size.
      • 10-year warranty.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóusa_flat_roof_access_door_drl
    • TermékcsaládRoof access
    • TermékcsoportFlat roof access
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-12-21
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagPVC
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeLengyelország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Tetőablak
    • UNSPSC névRoofing accessories
    • UNSPSC kód301516
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 72 33
    • CSI MasterFormat 2014 névRoof Hatches