Termékek közzététele
Fameline - Decorative Louver - Litewood
Fameline - Decorative Louver - Litewood
Fameline - Decorative Louver - Litewood
Fameline - Decorative Louver - Litewood
Fameline - Decorative Louver - Litewood
Fameline - Decorative Louver - Litewood
Fameline - Decorative Louver - Litewood
Fameline - Decorative Louver - Litewood
Fameline - Decorative Louver - Litewood
Fameline - Decorative Louver - Litewood

    Fameline - Decorative Louver - Litewood

    "Alumium Decorative Louvers: Litewood series • Louver panels are pre-coated in wooden finish • Louver panels are roll formed finish • Snap system are easy to install • Panels do not required screws to install on the carriers • Suitable for internal are external application • 10 years warranty"
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóFameline_Decorative-Louver_Litewood
    • TermékcsaládDecorative-Louvers
    • TermékcsoportLitewood-Panel
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2023-08-29
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)6000
    • Szélesség (mm)25
    • Mélység (mm)100
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeThaiföld
    • Gyártás helyeThaiföld
    • Nettó tömeg (kg)2.12
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Redőnyök
    • OmniClass szám23-17 21 11
    • OmniClass névExterior Protection of Openings

    Termék elérhetősége

    Ázsia