Termékek közzététele
Fameline - Sun Louver - Tube-Series (2050RT)
Fameline - Sun Louver - Tube-Series (2050RT)
Fameline - Sun Louver - Tube-Series (2050RT)
Fameline - Sun Louver - Tube-Series (2050RT)
Fameline - Sun Louver - Tube-Series (2050RT)
Fameline - Sun Louver - Tube-Series (2050RT)
Fameline - Sun Louver - Tube-Series (2050RT)
Fameline - Sun Louver - Tube-Series (2050RT)
Fameline - Sun Louver - Tube-Series (2050RT)
Fameline - Sun Louver - Tube-Series (2050RT)

    Fameline - Sun Louver - Tube-Series (2050RT)

    Aluminium Louver, 2050RT series with L-shaped box design, manufactured from extruded aluminium, with dimensions of 20x50 mm. It is designed to provide external shading, sunlight blocking, and ventilation. It can be installed both vertically and horizontally. Additionally, the gaps between the blades can be adjusted to meet specific requirements. (Recommended areas: machinery room, terrace, CDU shading)
    Specifikáció
    • Aluminium Louver, 2050RT series with L-shaped box-shaped design, measuring 20x50 mm. Installed with a panel spacing of 50 mm, attached to aluminum frame brackets. Drilled holes for securing the panels with water-resistant aluminum caps. Provides the desired design for external shading systems, blocking sunlight, and ventilation.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóFameline_Sun-Louver_Tube-2050RT
    • TermékcsaládSun-Louvers
    • TermékcsoportTube
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2023-08-29
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)6000
    • Szélesség (mm)20
    • Mélység (mm)50
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeThaiföld
    • Gyártás helyeThaiföld
    • Nettó tömeg (kg)1.82
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Redőnyök
    • OmniClass szám23-17 21 11
    • OmniClass névExterior Protection of Openings

    Termék elérhetősége

    Ázsia